Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
Номер замовлення:
990031221
EAN:
4031582344851
Номер продукту:
2478XSP100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталев...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду