Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду електричний струмопровід та протектором з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470XSP100P50
EAN
4031582342949
Номер матеріалу S4
990033025
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
135 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,83 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
2478XSP100P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
135 mm
Легкі умови
100 mm
135 mm
Легкі умови