Фіксований Колісна опора 50 mm
Agila
Номер замовлення:
990039979
EAN:
4031582404326
Номер продукту:
2478UAP050P41-55
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Колісна опора Agila є фіксованою конструкцією, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різних промислових та комерці...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Agila є фіксованою конструкцією, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різних промислових та комерційних застосуваннях. Опора обладнана квадратним планшетом як основним кріпленням, що забезпечує стійке та безпечне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує достатню міцність та довговічність, а також обладнано двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного та стабільного функціонування. Колесо має діаметр 50 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує мінімальне тертя та довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, а корпус колеса з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання гнучкості, зносостійкості та хімічної стійкості. Загальна висота опори становить 69 мм, що дозволяє її використовувати в компактних конструкціях. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Колісна опора Agila ідеально підходить для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів.