Фіксований Колісна опора 75 mm
Agila
Номер замовлення:
990028590
EAN:
4031582344523
Номер продукту:
2478DYK075P60-67X60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila — фіксована колісна опора призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей п...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila — фіксована колісна опора призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, ліжках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях і виставкових стендах для магазинів. Опора оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення до основної конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з двома м'ячими перегонами у вузлі повороту, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконано з литої гуми чорного кольору з електричною провідністю, встановлено на конічному кульковому підшипнику, що гарантує плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 100 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 110 кг та динамічне навантаження до 55 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах інтенсивної експлуатації в медичних та комерційних закладах.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду