Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в різноманітних промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконано з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та стійкість до зносу, а його тіло виготовлено зі сталі аркуша для максимальної міцності. Підшипник колеса є роликовим, що дозволяє забезпечити плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 140 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3478DVJ100P62
EAN
4031582306323
Номер матеріалу S4
990001363
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,6 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
103 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
30 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Пасивований блакитним
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

Поворотна колісна опора Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкої конструкції та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має тіло з сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо оснащене роликовим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори складає 128 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та частих переміщень.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальним гальмо», тобто це поворотний опорний вузол із можливістю фіксації, призначений для промислового використання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією обладнання та рівномірний розподіл навантаження на місце монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує високу міцність і стійкість до деформацій під дією експлуатаційних навантажень. Поворотна частина опори обладнана двома кульовими перегонами, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують опір при зміні напрямку руху. Колесо діаметром 100 мм має роликовий підшипник, що знижує тертя та подовжує термін служби вузла. Поверхня протектора виготовлена з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує зчеплення з підлогою та зниження шуму під час руху. Корпус колеса виготовлено зі сталі арештованої марки, що підвищує його механічну стійкість. Загальна висота опори становить 128 мм. Статичне навантаження становить 140 кг, а динамічне навантаження становить 70 кг при швидкості 4 км/год.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg