Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
Номер замовлення:
990001424
EAN:
4031582305111
Номер продукту:
3477DVJ100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальним гальмо», тобто це поворотний опорний вузол із можлив...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальним гальмо», тобто це поворотний опорний вузол із можливістю фіксації, призначений для промислового використання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією обладнання та рівномірний розподіл навантаження на місце монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує високу міцність і стійкість до деформацій під дією експлуатаційних навантажень. Поворотна частина опори обладнана двома кульовими перегонами, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують опір при зміні напрямку руху. Колесо діаметром 100 мм має роликовий підшипник, що знижує тертя та подовжує термін служби вузла. Поверхня протектора виготовлена з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує зчеплення з підлогою та зниження шуму під час руху. Корпус колеса виготовлено зі сталі арештованої марки, що підвищує його механічну стійкість. Загальна висота опори становить 128 мм. Статичне навантаження становить 140 кг, а динамічне навантаження становить 70 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками