Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, виготовленою зі сталевого листа важкої серії, що забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус опори виконаний зі сталевого листа важкої серії, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищення зносостійкості, та встановлено на роликовому підшипнику, що забезпечує плавне обертання і мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
Номер матеріалу S4
990004019
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,49 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
103 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
34 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною, чорною, вулканізованою. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора - 34 мм, довжина ступиці - 44,4 мм, а діаметр отвору під вісь - 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у мобільних системах та обладнанні, що вимагає надійної опори та маневреності.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне обертання та надійну фіксацію в поворотному механізмі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене роликовим підшипником, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Протектор виготовлений з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Тіло колеса виконане з поліаміду, що надає йому легкість та хімічну стійкість. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Поворотна колісна опора Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене роликовим підшипником для надійної роботи. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує довготривалість експлуатації та стійкість до зносу. Корпус колеса виготовлений з поліаміду, що гарантує легкість конструкції та хімічну стійкість. Загальна висота опори становить 128 мм. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різноманітних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантажень.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg