Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в промислових системах і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і обладнане ролико­вим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Поверхня котання виконана з литої гуми без маркування, а основа колеса виготовлена з поліпропілену, що гарантує оптимальне співвідношення міцності та легкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3478PIJ100P62
EAN
4031582335521
Номер матеріалу S4
990001242
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
103 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477PIJ100P62

Поворотна колісна опора Alpha типу «Поворотна колісна опора із загальним гальмом» призначена для автомобільної промисловості OEM, кейтерингових візків, будівництва контейнерів, чистих приміщень, машинобудування, поштово-логістичних систем, транспортного обладнання та робочих столів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує з'єднання опори з несучою конструкцією. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу і оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», що забезпечує вільне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має роликовий підшипник, протектор із литої гуми без маркування та корпус із поліпропілену. Габаритна висота опори становить 128 мм. Статичне навантаження досягає 150 кг, а динамічне становить 75 кг за швидкості 4 км/год.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg