Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035542
EAN:
4031582347180
Номер продукту:
8478UFD200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує необхідну механічну міцність. Колесо діаметром 200 мм оснащене еластичною вулканізованою шиною без маркування, яка забезпечує плавне переміщення та захист поверхні від пошкоджень. Ядро колеса виготовлено з поліаміду, а підшипник представлений роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує низьке тертя та довговічність. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості переміщення 4 км/год. Виріб рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі