Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, обладнане роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Номер матеріалу S4
990035541
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
800 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,96 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
46 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 800 кг. Призначена для використання у візках кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує необхідну механічну міцність. Колесо діаметром 200 мм оснащене еластичною вулканізованою шиною без маркування, яка забезпечує плавне переміщення та захист поверхні від пошкоджень. Ядро колеса виготовлено з поліаміду, а підшипник представлений роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує низьке тертя та довговічність. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості переміщення 4 км/год. Виріб рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg