Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990001835
EAN:
4031582377941
Номер продукту:
3478UFJ160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 160 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу та механічних впливів, з поліамідним ободом, що забезпечує легкість та надійність. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різного призначення. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 600 кг та динамічною вантажопідйомністю 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, роликових клітин, транспортного обладнання та систем утилізації відходів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями