Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990005507
EAN:
4031582377934
Номер продукту:
3477UFJ160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання та належить до категорії поворотних ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання та належить до категорії поворотних коліщат із загальним гальмом. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа підвищеної товщини, а поворотний вузол реалізовано за допомогою двох м'яких кульових перегонів, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 160 мм і оснащене роликовим підшипником, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Протектор колеса виготовлено з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму й вібрації під час руху. Корпус колеса виготовлено з поліаміду, що поєднує легкість із достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження на опору складає 600 кг, а динамічне навантаження становить 300 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями