Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м'ячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником і протектором з відлитого поліуретану. Корпус виробу виконано з алюмінію. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг. Динамічне навантаження складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (мінімальний)
-0,33 °C
Загальна вага
3,29 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесуар Puretech являє собою спеціалізований компонент для касторів, розроблений з урахуванням вимог сучасного промислового обладнання. Виріб характеризується компактною конструкцією та малою масою 0,27 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорні конструкції. Цей аксесуар призначений для оптимізації функціональності касторів, підвищення їхної надійності та продовження терміну експлуатації. Завдяки своїм технічним характеристикам Puretech ідеально підходить для застосування в різноманітних промислових та комерційних середовищах, де потрібна висока якість та надійність мобільних систем.