Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399936
Номер продукту:
4681UAP200P63 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму для промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму для промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус має поворотний вузол із двох перегонів з мʼячем, виготовлений із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з поліуретану інжекційного типу, а тіло колеса з поліаміду. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження складає 1000 кг. Динамічне навантаження становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму