Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим зі сталі аркуша з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор представлений пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторних систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна вага
0,8 kg
Назва продукту
Puretech air
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
55 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Пневматична шина, профіль лінії
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
58 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями