Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
Номер продукту:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ультразвукові апарати, вентилятори, крісла-реклайнери, підіймачі для пацієнтів, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції