Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Номер продукту:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем, який забезпечує надійне кріплення до медичного о...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем, який забезпечує надійне кріплення до медичного обладнання, при цьому ліжка, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для використання в медичних закладах, включаючи лікарняні ліжка, візки для анестезії, діагностичне обладнання та інше професійне медичне устаткування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції