Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
EAN:
4031582352795
Номер продукту:
5947UAC125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах транспортування та спеціалізованих візках різного призначення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції