Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Номер продукту:
5941UAP125P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea призначена для точного маневрування обладнання з фіксацією вибраного напряму...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea призначена для точного маневрування обладнання з фіксацією вибраного напряму руху. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує зчеплення з підлогою та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 148 мм. Статичне навантаження становить 260 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 130 кг. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, кейтерингових та діалізних візків, комп'ютерів на колесах, медсестринських візків, візків для ліків, будинків для людей похилого віку, офісних меблів, підіймачів для пацієнтів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для приладів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк