Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea з комбінованим замком призначена для встановлення на обладнання та меблі, що потребують маневреності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла виготовлено з поліаміду, у ньому встановлено прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виконано з поліаміду. Комбінований замок дозволяє фіксувати колесо в нерухомому положенні. Загальна висота виробу становить 148 мм, що дає змогу використовувати опору в обмежених просторах. Статичне навантаження становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 130 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,13 kg
Назва продукту
Linea
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea призначена для точного маневрування обладнання з фіксацією вибраного напряму руху. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує зчеплення з підлогою та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 148 мм. Статичне навантаження становить 260 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 130 кг. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, кейтерингових та діалізних візків, комп'ютерів на колесах, медсестринських візків, візків для ліків, будинків для людей похилого віку, офісних меблів, підіймачів для пацієнтів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для приладів.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg