Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки та спеціалізованих візків у лікарнях і закладах догляду.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352689
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
120 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,83 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах та інше спеціалізоване обладнання.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена Тверда Стрижень для надійного кріплення. Корпус виготовлений з Поліаміду та обладнаний Прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має корпус з Поліаміду та протектор з Поліуретан, Інжекційний матеріалу, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса - Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь для максимальної надійності. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки та спеціалізованих візків у лікарнях і будинках для людей похилого віку.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg