Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні, мобілізацію, будинки для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
124 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, ліжок для догляду, ультразвукових апаратів, кейтерингових систем, крісел-реклайнерів та інших медичних, офісних і професійних меблів. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню між отворами під болт США, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду і оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне поворотне переміщення опори. Колесо діаметром 100 мм має бігову поверхню з інжекційного поліуретану та тіло з поліаміду, а його обертання забезпечує прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота опори становить 124 мм. Статичне навантаження опори складає 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для сучасного обладнання, що потребує точного та надійного переміщення. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню отвору під болт США, що забезпечує просту та міцну інтеграцію з конструкцією виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання поворотного вузла та стабільне позиціонування колеса. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану з інжекційним формуванням, що забезпечує зносостійкість, низький рівень шуму та надійне зчеплення з поверхнею. Загальна висота виробу становить 124 мм, що дозволяє встановлювати його в обладнанні з обмеженим монтажним простором. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 120 кг. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, кріслах-рекляйнерах, хірургічних роботах, кріслах для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg