Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах транспортування та спеціалізованих візках різного призначення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
124 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Поворотна колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори виконаний з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя при роботі. Колесо діаметром 100 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та підвищену надійність в умовах інтенсивного використання. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, медичних сканерах, ліжках для огляду, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg