Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
EAN:
4031582352511
Номер продукту:
5947UAC100P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного крі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 240 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання, офісних меблів та професійних візків.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк