Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних системах, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка в лікарнях, візки для лікарів, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора комплектується отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довготривалу надійність. Колесо діаметром 100 мм має тіло з поліаміду та інжекційний поліуретановий протектор, оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для мінімізації тертя та забезпечення довговічності. Загальна висота опори становить 118 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в медичних та комерційних закладах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
EAN
4031582360189
Номер матеріалу S4
990771757
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,66 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAC100P30-11 RAL9002

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 240 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання, офісних меблів та професійних візків.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941UAC100P30-11 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, крісла-реклайнери, підіймачі для пацієнтів та професійні візки для прибирання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg