Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,76 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення опори виконане у вигляді отвору під болт, що дозволяє встановлювати виріб за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус опори виготовлений з середнього нержавіючого сталевого листа та оснащений двома кульками перегони, які забезпечують плавний поворот колеса і зменшують зусилля під час маневрування. Колесо має діаметр 150 мм, його обід виготовлений з літої гуми без маркування, а корпус колеса — з поліпропілену. Колесо оснащене підшипником ковзання, що забезпечує стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота опори становить 185 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і вистав­кових стендів для магазинів.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg