Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Номер продукту:
2477PIP100P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертається на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Застосовується для ліжка для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, меблів та виставкових стендів для магазинів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями