Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має протектор з литої гуми без маркування та працює на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг, що робить цю колісну опору придатною для широкого спектра промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470PIO125P30-13
EAN
4031582365047
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,63 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Agila
2477PIO125P30-13

Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для ліжок, візків і меблів, що потребують маневреності. Кріплення типу «Отвір під болт» дозволяє встановлювати опору стандартними гвинтами будь-якої довжини. Корпус виготовлено з сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол має дві кулькові перегони, що забезпечують плавний обертальний рух. Колесо діаметром 125 мм має корпус із поліпропілену, протектор із литої гуми без маркування та підшипник ковзання. Загальна висота виробу становить 160 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне: 80 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg