Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
Номер продукту:
2470PIP125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має протектор з литої гуми без маркування та оснащене прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду