Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, з прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 4 км/год або 250 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг, що робить опору придатною для використання в автомобільній промисловості, кейтерингу, машинобудуванні та інших галузях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UFP200P63
EAN
4031582378108
Номер матеріалу S4
990005972
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,71 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, з поліамідним ободом, що гарантує стійкість до механічних навантажень та агресивних середовищ. Опора оснащена прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота виробу становить 240 мм, що дозволяє його використання в різноманітних конструкціях та системах. Статична вантажопідйомність опори досягає 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей виріб універсальним рішенням для широкого спектру застосувань. Колісна опора Alpha призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha — це поворотна колісна опора із загальновживаним гальмом, призначена для промислового застосування та обладнання, що потребує надійного маневрування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та міцне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і має поворотний вузол на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 200 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, яка забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження вібрацій. Колесо встановлено на преційний кульковий підшипник, що гарантує низький опір обертанню та тривалий строк експлуатації. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження досягає 800 кг. Динамічне навантаження становить від 250 кг при швидкості 6 км/год до 400 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, візків для комплектування та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування, пошти та логістичних систем, виробничих платформ, роликових конвеєрів, шаф для інструментів, транспортного обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочих столів.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg