Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990005970
EAN:
4031582327595
Номер продукту:
3477UFP200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha — це поворотна колісна опора із загальновживаним гальмом, призначена для промислового застосування та обладнання, що потре...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Alpha — це поворотна колісна опора із загальновживаним гальмом, призначена для промислового застосування та обладнання, що потребує надійного маневрування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та міцне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і має поворотний вузол на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 200 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, яка забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження вібрацій. Колесо встановлено на преційний кульковий підшипник, що гарантує низький опір обертанню та тривалий строк експлуатації. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження досягає 800 кг. Динамічне навантаження становить від 250 кг при швидкості 6 км/год до 400 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, візків для комплектування та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування, пошти та логістичних систем, виробничих платформ, роликових конвеєрів, шаф для інструментів, транспортного обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочих столів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями