Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990000854
EAN:
4031582394924
Номер продукту:
3478UFP200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забе...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, з поліамідним ободом, що гарантує стійкість до механічних навантажень та агресивних середовищ. Опора оснащена прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота виробу становить 240 мм, що дозволяє його використання в різноманітних конструкціях та системах. Статична вантажопідйомність опори досягає 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей виріб універсальним рішенням для широкого спектру застосувань. Колісна опора Alpha призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями