Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035519
EAN:
4031582347074
Номер продукту:
8478BOG100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless — це фіксована колісна опора, призначена для професійного використання в умовах, що вимагають високої надійності...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless — це фіксована колісна опора, призначена для професійного використання в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо діаметром 100 мм має корпус з термостійкого пластику, що забезпечує надійність у широкому діапазоні температур. Бігова поверхня колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник представлений сухим втулковим типом, що виключає необхідність постійного змащування та спрощує обслуговування. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах