Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з термостійкого пластику термосеансу з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність конструкції, та обладнане сухим втулковим підшипником для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
Номер матеріалу S4
990035365
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
79 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
250 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,79 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
90 Прибережна D
Матеріал тіла
Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless — це фіксована колісна опора, призначена для професійного використання в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо діаметром 100 мм має корпус з термостійкого пластику, що забезпечує надійність у широкому діапазоні температур. Бігова поверхня колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник представлений сухим втулковим типом, що виключає необхідність постійного змащування та спрощує обслуговування. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg