Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для використання в системах, що потребують надійної фіксації та стабільності. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до поверхні. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в умовах підвищеної вологості та агресивних середовищ. Колесо має діаметр 100 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з термостійкого тампінгу, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що мінімізує потребу в змащуванні та обслуговуванні. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора має статичну вантажопідйомність 160 кг та динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості руху до 4 км/год. Продукт знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Номер матеріалу S4
990037682
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
250 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
0,61 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
100 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Тампінг, Термостійкість
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Металік
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі та обладнаний двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з тампінгу з термостійкістю, що забезпечує довговічність в екстремальних умовах, та сухий втулка підшипника для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg