Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347081
Номер продукту:
8478IDC100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність та стійкість до корозії. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з термостійкого тампінгу та обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування в умовах високих навантажень.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах