Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з пластику термосеанс термостійкого типу з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане сухим втулковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470BOG100P30-13 HT
EAN
4031582373394
Номер матеріалу S4
990061132
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
250 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,68 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
90 Прибережна D
Матеріал тіла
Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах