Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837840
EAN:
4031582337570
Номер продукту:
4688ITP250P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забе...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 250 мм виконане з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота виробу становить 290 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Виріб призначений для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де потрібна надійна фіксована опора з високою вантажопідйомністю та стабільністю.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників