Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838072
EAN:
4031582337617
Номер продукту:
4687ITP250P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Колісна опора Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування, і належить до к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування, і належить до категорії, описаної як "Поворотний Колісна опора із Загальний гальмо" у наданих даних; для точності в технічній документації рекомендується використовувати узгоджену назву типу "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус складається з двох переговорів із кульковим підшипником, розташованих у поворотному вузлі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Матеріал корпусу - сталевий лист, дуже важкий, що гарантує високу жорсткість і стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 250 мм, виготовлене з алюмінію, а бігова поверхня покрита поліуретаном, відлитим із високою зносостійкістю. Колесо оснащено прецизійним кульковим підшипником, що знижує тертя та забезпечує стабільний хід. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження опори складає 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості від 4 км/год до 6 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників