Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838070
EAN:
4031582337655
Номер продукту:
4681ITP250P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного використання. Кріплення в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного використання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження на основу. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, і оснащений двома переговонами з мʼячем, підсиленими або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне поворотне переміщення та стійкість до деформацій. Колесо має діаметр 250 мм, протектор виготовлений з поліуретану, відлитого, а конструкція колеса оснащена прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує тертя та знижує зусилля при русі. Загальна висота опори становить 290 мм, що дозволяє інтегрувати її в обладнання з обмеженим простором. Статичне навантаження опори досягає 1600 кг, а динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості 6 км/год і 4 км/год відповідно.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників