Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує надійність конструкції. Поворотний механізм корпусу складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність. Колесо має діаметр 250 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, що забезпечує оптимальну роботу при різних навантаженнях. Загальна висота опори становить 290 мм. Статична вантажопідйомність опори досягає 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості руху 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в умовах інтенсивного навантаження та різних режимів експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
Номер матеріалу S4
990837830
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
290 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,39 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
360 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
180 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 55 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 250 мм з довжиною втулки 60 мм і отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 6 км/год та 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 250 мм виконане з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота виробу становить 290 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Виріб призначений для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де потрібна надійна фіксована опора з високою вантажопідйомністю та стабільністю.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного використання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження на основу. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, і оснащений двома переговонами з мʼячем, підсиленими або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне поворотне переміщення та стійкість до деформацій. Колесо має діаметр 250 мм, протектор виготовлений з поліуретану, відлитого, а конструкція колеса оснащена прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує тертя та знижує зусилля при русі. Загальна висота опори становить 290 мм, що дозволяє інтегрувати її в обладнання з обмеженим простором. Статичне навантаження опори досягає 1600 кг, а динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості 6 км/год і 4 км/год відповідно.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Колісна опора Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування, і належить до категорії, описаної як "Поворотний Колісна опора із Загальний гальмо" у наданих даних; для точності в технічній документації рекомендується використовувати узгоджену назву типу "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус складається з двох переговорів із кульковим підшипником, розташованих у поворотному вузлі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Матеріал корпусу - сталевий лист, дуже важкий, що гарантує високу жорсткість і стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 250 мм, виготовлене з алюмінію, а бігова поверхня покрита поліуретаном, відлитим із високою зносостійкістю. Колесо оснащено прецизійним кульковим підшипником, що знижує тертя та забезпечує стабільний хід. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження опори складає 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості від 4 км/год до 6 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg