Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Корпус обладнано двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 200 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 1400 кг, а динамічне навантаження складає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з високими вимогами до надійності та безпеки.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337525
Номер матеріалу S4
990837974
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,81 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м’ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконаний зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо виготовлено з алюмінію, оснащене прецизійним кульковим підшипником та протектором із відлитого поліуретану. Загальна висота опори становить 240 мм, діаметр колеса — 200 мм. Статичне навантаження досягає 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Тип кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус поворотного вузла має два перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і протектором з поліуретану, відлитого, що забезпечує зносостійкість і стабільний контакт із поверхнею. Тіло колеса виготовлено з алюмінієвого матеріалу, що поєднує малу масу з достатньою міцністю. Габаритна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год і 700 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для застосування в найвимогливіших промислових середовищах. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Поверхня протектора виготовлена з полієретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та захист підлоги від пошкоджень. Тіло колеса виконане з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність продукту складає 1400 кг, що дозволяє використовувати його в найбільш навантажених застосуваннях. Динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості руху 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Zeta рекомендується для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Поворотна колісна опора Zeta reverse належить до типу «Поворотна колісна опора із блокуванням напряму». Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус має поворотний вузол із двома перегонами з м'ячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а матеріал корпусу становить сталевий лист, дуже важкий. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником і алюмінієвим тілом, а протектор виготовлено з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження досягає 1400 кг, динамічне становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Поворотний колісна опора Zeta reverse належить до категорії поворотних колісних опор із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму, призначених для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної плити, що забезпечує просте встановлення на несучу раму або корпус обладнання. Корпус опори складається з двох перегонів із м'ячем, що утворюють поворотний вузол, виготовлений з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлений з алюмінію. Колесо має діаметр 200 мм, його протектор виготовлений з поліуретану, відлитого, а підшипник колеса є прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg