Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838061
EAN:
4031582337648
Номер продукту:
4681ITP200P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Тип кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус поворотного вузла має два перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і протектором з поліуретану, відлитого, що забезпечує зносостійкість і стабільний контакт із поверхнею. Тіло колеса виготовлено з алюмінієвого матеріалу, що поєднує малу масу з достатньою міцністю. Габаритна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год і 700 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників