Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для застосування в найвимогливіших промислових середовищах. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Поверхня протектора виготовлена з полієретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та захист підлоги від пошкоджень. Тіло колеса виконане з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність продукту складає 1400 кг, що дозволяє використовувати його в найбільш навантажених застосуваннях. Динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості руху 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Zeta рекомендується для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Номер матеріалу S4
990838076
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
117 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,04 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
117 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора із загальне гальмо — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкий, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень, а опора обертання складається з двох перегонів з м'ячем, посилених або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне та довготривале обертання. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Корпус обладнано двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 200 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 1400 кг, а динамічне навантаження складає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з високими вимогами до надійності та безпеки.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - обладнана прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції. Корпус оснащений двома перегонами з м'ячем, виготовленими з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відливаного поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень. Поворотний механізм корпусу складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точне функціонування та мінімальне тертя. Протектор колеса виготовлено з полієретану, відлитого, що надає оптимальну адгезію та стійкість до зносу, тоді як корпус колеса виконано з алюмінію для зменшення ваги. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, забезпечуючи надійність при стаціонарних навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних застосуваннях. Продукт призначений для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із загальне гальмо і пружинним блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого матеріалу, що забезпечує надійність конструкції. Поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує довготривалу експлуатацію в складних умовах. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з полі­уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg