- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом протектору
-
Поліуретанові колісні опори
Поліуретанові колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для плавного кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена Тверда Стрижень для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі Сталевий лист, середній та обладнано Дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з Поліамід та протектором з Поліуретан, Інжекційний, встановлене на Прецизійний кульковий підшипник для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в Ліжка для догляду, Візки для кейтерингу та системи доставки їжі, Лікарні, Будинки для людей похилого віку та пансіонати, Професійні візки для прибирання, Меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, будинках для людей похилого віку, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, будинках для людей похилого віку, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поширені запитання
Переваги поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса відомі своєю довговічністю, високою вантажопідйомністю та плавними показниками кочення, що робить їх надійним вибором для широкого спектру застосувань. Поліуретановий протектор забезпечує відмінну зносостійкість і тривалий термін служби навіть при безперервному використанні або високих навантаженнях. Ці ролики широко використовуються в промислових та логістичних середовищах, а також у комерційних та медичних сферах, де постійна продуктивність та низький опір коченню є важливими.
Поліуретанові коліщатка TENTE пропонують різні переваги:
Висока вантажопідйомність - Поліуретанові колеса призначені для безпечного та ефективного перенесення важких вантажів. Їх міцний матеріал протектора зберігає форму під навантаженням, забезпечуючи стабільний і надійний рух навіть при вимогливих вимогах до ваги.
Виняткова Зносостійкість - Поліуретановий протектор забезпечує чудову стійкість до стирання, порізів та розривів, що призводить до тривалого терміну служби навіть при безперервній роботі.
Низький Спротив коченню - Поліуретанові колеса рухаються плавно і з мінімальними зусиллями, що допомагає зменшити навантаження на користувачів і знизити споживання енергії. Ця функція покращує ефективність обробки та швидкість робочого процесу.
Стійкість до масел та хімічних речовин - Поліуретанові протектори стійкі до багатьох масел, мастил та м'яких хімічних речовин, що робить їх надійним вибором у майстернях, промислових підприємствах та виробничих середовищах, де вплив поширений.
Універсальна продуктивність - Поліуретанові ролики, доступні в різних рівнях твердості та конструкціях, можуть бути адаптовані до застосувань, що вимагають тихого кочення, захисту підлоги або важкої витривалості.
Види поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій для задоволення різноманітних вимог промислового, логістичного, комерційного та медичного застосування. Кожен тип розроблений для надання конкретних переваг - від високої вантажопідйомності і зносостійкості до низького опору коченню і тривалого терміну служби. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів поліуретанових коліс та їх ключові переваги:
Потужні поліуретанові ролики
Розроблені для максимальної міцності та довговічності, важкі поліуретанові колеса несуть дуже високі навантаження і побудовані так, щоб витримувати безперервну роботу. Використовуючи наші поліуретанові колеса Novatech або Ultratech, ці ролики забезпечують чудову стійкість до стирання та тривалий термін служби навіть у промислових умовах. Потужні поліуретанові коліщатка ідеально підходять для виробничих та платформних візків, рулонних піддонів та ляльок, а також важких систем AGV, де надійність та мінімальне обслуговування мають вирішальне значення. Наш найміцніший поліуретановий касточок — Omikron twin — витримує до 15.000 кг і більше.
Жорсткі поліуретанові колеса
Жорсткі поліуретанові колеса мають високу несучу здатність, низький опір коченню та повороту та практично відсутність стирання - іншими словами, ідеальні властивості. Однак через їх відносну твердість підлога схильна до сильного зносу, оскільки навантаження зосереджена на дуже малій контактній поверхні.
Еластичні поліуретанові колеса
Еластичні поліуретанові протектори поєднують амортизацію, тиху роботу та захист підлоги, зберігаючи при цьому сильну несучу здатність. Наші колеса TENTE Maxtech мають високоякісний термопластичний поліуретан з хорошими амортизаційними та стираючими властивостями, повністю миються конструкції та додатковою відповідністю ESD, що робить їх ідеальними для медичних візків та лікарняної логістики, що підтримується AGV.
Області застосування поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса є кращим вибором там, де потрібна висока вантажопідйомність, довговічність та плавність прокатки. Їх зносостійкий протектор забезпечує тривалий термін служби навіть при постійному використанні, а низький опір коченню підвищує ефективність керованості як в ручному, так і в автоматизованому застосуванні. У промислових та логістичних середовищах вони використовуються, наприклад, на виробничих та платформних візках, рулонних піддонів та ляльках, системах AGV та робочих стендах. Ці ролики чудово підходять для безперервної роботи та транспортування важких вантажів, оскільки такі матеріали, як TENTE Novatech та Ultratech, забезпечують стійкість до зносу, масел та м'яких хімічних речовин. У комерційних та меблевих сферах поліуретанові колеса використовуються, наприклад, для офісних меблів, медіамеблів та магазинних світильників. Їх плавне кочення та дискретна робота роблять їх ідеальними для налаштувань, де мають значення як функціональність, так і естетика. У галузі охорони здоров'я поліуретанові колеса зустрічаються, наприклад, на лікарняних ліжках, тумбочках, візках для ліків та комп'ютерах на колесах, де мобільність повинна бути тихою, чистою та надійною. Наші колеса TentemaxTech пропонують еластичні поліуретанові проступи із захистом від ESD, миється дизайном та амортизаційними властивостями, що робить їх особливо придатними для гігієнічних та лікарняних логістичних застосувань.