Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
EAN:
4031582301519
Номер продукту:
2471UAP150P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільні...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.