Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
EAN:
4031582301526
Номер продукту:
2471UAP150R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена Тверда Стрижень для надійного кріплення до обладнання. Корпус вигот...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена Тверда Стрижень для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі Сталевий лист, середній та обладнано Дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з Поліамід та протектором з Поліуретан, Інжекційний, встановлене на Прецизійний кульковий підшипник для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в Ліжка для догляду, Візки для кейтерингу та системи доставки їжі, Лікарні, Будинки для людей похилого віку та пансіонати, Професійні візки для прибирання, Меблі та виставкові стенди для магазинів.