Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Катори пристроїв
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Befestigungsart
Синтетичний експандер, квадрат
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, середній
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Прибережна D
Material des Radkörpers
Поліамід
Material der Lauffläche
Поліуретан, Інжекційний
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Lager
Прецизійний кульковий підшипник
Набір ручок
Befestigungsoptionen
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від мінімального значення 32 мм до максимального значення 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,17 кг, що дозволяє використовувати його без значного збільшення загальної ваги конструкції. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість у виборі розмірів та адаптація до існуючих касторних систем.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей виріб має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 36 мм до 40 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,18 кг, що робить його легким та зручним у монтажі та експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від мінімального значення 24 мм до максимального значення 27 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях без суттєвого збільшення загальної ваги конструкції.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з регульованим з'єднанням, яке забезпечує надійне кріплення до валів діаметром від 27 мм до 30 мм. Виріб характеризується компактними габаритами та легкою вагою 0,14 кг, що дозволяє його легко інтегрувати в різні конструкції касторів без додаткового навантаження на систему. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до точності та надійності, забезпечуючи стабільну роботу в промислових застосуваннях.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg