Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta - поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та поліуретановий відлитий протектор, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 164 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантаження та мобільності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
Номер матеріалу S4
990835399
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
320 kg
Статичний Вантажопідйомність
800 kg
Загальна висота
164 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
2,92 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
235 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
117,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора із загальне гальмо — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого матеріалу, що гарантує високу міцність та довговічність, а поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 125 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником, тредова частина виготовлена з відлитого поліуретану, а корпус колеса — з алюмінію, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 320 кг при швидкості руху 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей виріб придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з відлитого поліуретану, встановленого на алюмінієвому корпусі, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для високовимогливих промислових застосувань, обладнана прямокутною пластиною для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує виняткову міцність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо діаметром 125 мм оснащене протектором з відлитого поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та довговічність, а також алюмінієвим корпусом для оптимального балансу ваги та міцності. Точність роботи гарантується прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг, а динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має тіло з алюмінію та протектор з полі­уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність становить 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із загальне гальмо і пружинним блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого матеріалу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Поворотний механізм базується на двох перегонах з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має тіло з алюмінію, покрите відлитим поліуретаном для оптимального зчеплення та зносостійкості. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації. Продукт призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg