Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838073
EAN:
4031582337549
Номер продукту:
4688ITP125P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для високовимогливих промислових застосувань, обладнана прямокутною пластиною для ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для високовимогливих промислових застосувань, обладнана прямокутною пластиною для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує виняткову міцність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо діаметром 125 мм оснащене протектором з відлитого поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та довговічність, а також алюмінієвим корпусом для оптимального балансу ваги та міцності. Точність роботи гарантується прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг, а динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників